Skip to Contents

Seisminen erotustaso, malli TGS

Modulaarinen rakenne

TGS-mallin modulaarinen rakenne


Esimerkki: moduulien yhdistäminen

Moduuleja voidaan yhdistellä helposti. Moduulien tasainen rakenne tekee tasosta jäykän.

Esimerkki: moduulien yhdistäminen

Kantava moduuli Välimoduuli

Kantava moduuli

Kantava moduuli

  • Kantava moduuli
  • Kimmoisuus ja vaimennus voidaan säätää
    suojattavan kohteen painon ja asennuspaikan mukaan.
  • Kunkin moduulin enimmäiskuormitus on 750 kgf.
  • Kantavien moduulien välimoduuli.

Moduulien mitat

Malli Kantava moduuli Välimoduuli
Mitat Kantavan moduulin mitat Välimoduulin mitat
500 (L) x 500 (S) x 100 (K) mm 500 (L) x 500 (S) x 37 (K) mm
Suurin siirtymä ± 250 mm -
Kuormitus Enintään 750 kgf / moduuli -
Erotussuunta Vaakasuora
Tason paino Noin 19 kg Noin 9 kg