Skip to Contents

Seisminen erotustaso, malli TGS

Modulaarinen rakenne

TGS-mallin modulaarinen rakenne

Mallianalyysin tulokset

Pystymme toimittamaan TGS-suojausmoduuleja mukautetuilla ominaisuuksilla asennuspaikalla tehtävän järistysvasteanalyysin perusteella. Analyysissä huomioidaan mm. asennuspaikka, suojattavan kohteen aiheuttama kuormitus ja odotettu seisminen liike.



Joustava yhdistely ja helppo asennus

TGS-suojausmoduuleja voidaan yhdistellä joustavasti suojattavan kohteen muodon mukaan. Vähimmäiskokoonpano on 2 x 2 moduulia. Moduulien mitat ovat 1000 (L) x 1000 (S) mm. Enimmäiskokoa ei ole. Asennuspaikalla tehtäviä säätöjä ei ole, koska moduulit kootaan valmiiksi tehtaalla ennen toimitusta. Keveiden ja kompaktien moduulien asennus on helppoa ja vaivatonta.



Monipuoliset käyttömahdollisuudet

Esimerkki lattian suojauksesta seismisen erotuksen avulla

Esimerkki lattian suojauksesta seismisen erotuksen avulla

Palvelinhuoneiden, käyttökeskusten ja muiden tärkeiden kohteiden seisminen suojaus on helppo toteuttaa TGS-suojausmoduuleilla, koska ne ovat samankokoisia kuin vakiokokoiset lattiapaneelit (500 x 500 mm). Suojaustason pieni korkeus (100 mm) mahdollistaa asennukset myös rakennuksissa, joissa sisäkatto on matalalla.