Skip to Contents

US/USW

Lataa

Yleiskäyttöinen sarja US/USW

USUSW_CatalogDownload_2D-CADDownload_2D-CADDownload_2D-CADDownload_2D-CADDownload_2D-CAD



Ominaisuudet

1. Pitkä käyttöikä
Useimmat US-sarjan mallit kestävät käyttöä 20 000 kilometrin verran, kun niitä käytetään suurimmalla kuormituksella (10 000 km malleissa US6 ja US8). Tämä on alalla lyömätön tulos. Myös lineaarijohteen ja kuularuuvin käyttöiän voi määrittää käyttöolosuhteiden perusteella.

2. Pitkäaikainen huolloton toiminta
Sarjan suorajohteessa käytetään kuulaketjullista SHW-lineaarijohdetta (malli US8) ja SHS-lineaarijohdetta (mallit US12, US16 ja US20) sekä QZ-voiteluainetta, joka voitelee kuularuuvia juuri sopivan verran. Niinpä sarjaa voi käyttää erittäin pitkään huolloitta.
Malli SHW kestää Mc-momenttikuormaa erittäin hyvin nelisuuntaisen kuormanjaon ja leveän kiskonsa ansiosta.
Mallin SHS lineaarijohde on kooltaan kansainvälisten standardien mukainen. Nelisuuntaisen kuormanjaon ansiosta se kestää kuormituksen joka suuntaan – radiaalisesti, radiaalisesti vastakkain ja sivuttain.

3. Erittäin nopea
Useimmissa sarjan tuotteissa (mallit US8–USW20) on kaksi kertaa tavallista enemmän nousutyyppejä kutakin kuularuuvin akselihalkaisijaa kohden, joten käsittelyaika on tavallista pienempi ja laite voi toimia erittäin nopeasti.

4. Älykäs rakenne
Useimmissa sarjan tuotteissa vakiomallinen anturi on käyttölaitteen kiinteä osa, joten käyttölaitteen koko pysyy kätevän pienenä (ei koske mallia US6). Muuntyyppiset anturit asennetaan laitteen ulkopuolelle.
US8: 1 anturi (alkuasento); USW12, 16 ja 20: 3 anturia (alkuasento ja päädyt).

5. Helppo kokoonpano
Vakiomallisessa laitteessa on reiät tapeille sekä ohjaimessa että pohjassa. Pohjassa on soikeat reiät. Nämä helpottavat asennusta ja kokoonpanoa, ja laitteen kiinnitys käy vaivatta. Kiinnitykseen voi käyttää joko ylä- tai alapintaa (koskee vain malleja US12, US16 ja US20).

6. Monipuolinen mallisto
Laitteiden liikkeen pituus on 100 – 1 700 mm. Liikkeen pituutta voi säätää 50 millimetriä kerrallaan. Saatavilla on myös monia kuularuuvien nousutyyppejä, jotta asiakkaat saavat tarpeisiinsa parhaiten sopivan tuotteen.