Skip to Contents

PCT

Lataa

Prässisarja PCT

PCTPC_CatalogDownload_2D-CAD



Ominaisuudet (PCT)

1. Prässikäyttölaite
Tämän käyttölaitteen aksiaalinen kuormitusjäykkyys on ylivertainen, ja sitä voi käyttää pienissä prässeissä ja tiivistyskoneissa.

2. Moottorikäyttöinen
Mekanismi käyttää moottoria ilmasylinterin sijaan, mikä lyhentää käsittelyaikaa, parantaa tarkkuutta ja tekee monipistekohdistuksesta mahdollista. Täten tuottavuus paranee.

3. Monta vaihtoehtoa
Saatavilla on useita kuularuuvien nousutyyppejä ja moottorien tehovaihtoehtoja, joten voit valita viidestä mallista (nimellinen työntövoima 100–800 N).

PCT/PC

4. Joustava laitteen suunnittelu
PCT-mallin voi asentaa pääyksikköön moneen asentoon käyttämällä laippaa tai T-uraa. Moottorin voi asentaa suora- tai paluukytkennällä.
(Jos tankoon kohdistuu radiaali- ja momenttikuormitus, johde on asennettava erikseen.)

PC

Lataa

Prässisarja PC

PCTPC_Catalog

Ominaisuudet (PC)

1. Pienikokoinen
Uuteen integraalirakenteeseen sisältyy tarkkuuskuulamutteri ja urakuula-akseli, joten tuote on huomattavasti tavallista lyhyempi. Näin koko yksikkökin pysyy kätevän pienenä.

PCT/PC

2. Suunniteltu kestämään puristusvoimia
Laakerikokoonpano takaa erinomaisen puristusvoimien keston.

3. Suuri kuormituskyky
Kuularuuvin akseli ja piirit on suunniteltu kestämään suuria kuormia.

4. Erittäin jämäkkä
Urakuulamalli LF pitää liikkeen sulavana ja välyksettömänä – lopputuloksena erittäin jämäkkä johde.

5. Erinomainen syöttötarkkuus
Syöttömekanismi käyttää tarkkuuskuularuuveja, joten syötön tarkkuus on vertaansa vailla.