THK Global

Seguidor de leva

El seguidor de leva es un cojinete compacto con un eje sumamente rígido y un cojinete de agujas integrado. Resulta muy adecuado como rodillo de guía para mecanismos de leva y para proporcionar un movimiento lineal en máquinas automatizadas y especializadas.

Asistencia técnica

Seguidor de leva

 


Modelos

Modelo CF Se trata de un rodillo de leva económico con una ranura de avance o hueco hexagonal en la cabeza del espárrago. El tipo de acero inoxidable 100% (símbolo M) es óptimo para aplicaciones de sala blanca, pues no desarrolla óxido en contacto con la atmósfera externa y genera poco polvo. Detalles/línea de productos
Modelo CFT Con la misma estructura básica del seguidor de leva convencional, este modelo incluye orificios roscados para tuberías en la rosca y la cabeza del pasador. Óptimo para posiciones que requieren un sistema de canalizaciones integrado para el engrase.
Modelo CFH Este modelo puede instalarse en el mismo orificio de montaje que el del seguidor de leva más común. Debido a que el eje de montaje del pasador y la cabeza del pasador presentan una excentricidad de 0,25 mm a 1,0 mm, la posición de este modelo puede ajustarse fácilmente con sólo girar el pasador. Por lo tanto, es un seguidor de leva excéntrico, compacto, de alta precisión y con una estructura integral.
Modelo CFN Basado en el tipo convencional de seguidor de leva, a este modelo se le incorporan bolas de carga de empuje. Es capaz de recibir una carga axial generada por un error de montaje.