THK Global


Inicio > Productos > Categorías de productos > Tuerca trapezoidal para husillo

Tuerca trapezoidal para husillo

Esta tuerca de avance deslizante es compatible con las roscas trapezoidales estándar de 30 grados. Formada mediante una aleación especial para cojinetes fundida a presión que ofrece una resistencia superior a la abrasión, se trata de un producto económico de alta precisión.

Asistencia técnica

Tuerca trapezoidal para husillo

 


Modelos

Modelo DC / DCM de tuerca trapezoidal para husillo Un husillo de avance de alto rendimiento que ofrece un ahorro del 50% en comparación con los productos mecanizados convencionales, combinando una tuerca fundida a presión y un eje de husillo laminado muy preciso. Detalles/línea de productos