THK Global

Rodillo LM

El rodillo LM es una guía lineal compacta que ofrece un elevado rendimiento de carga y dispone de un rodillo de tipo martillo capaz de realizar infinitos movimientos circulares. Este producto resulta perfecto para máquinas que precisan alta precisión de posicionamiento, repetibilidad y rigidez.

Asistencia técnica 

Rodillo LM

 


Modelos

Modelo LR Tipo de retención de bolas de metal. Este modelo está diseñado para fijarse en una muesca mecanizada en la superficie de montaje. El rodillo LM se fija en la superficie de montaje atornillando los pernos en los cuatro orificios de la base de la ranura. Es adecuado para aquellos lugares en los que el espacio para la unidad principal es limitado en altura (también están disponibles los modelos SM y SE de accesorios). Detalles/línea de productos
Modelo LR-Z Tipo de mecanismo de retención de resina. Un tipo más ligero que utiliza retención de resina y está diseñado para poder montarlo de la misma manera que el modelo LR. Debido a que posee una muesca para instalar un retén, puede instalarse fácilmente un retén de caucho especial que ofrece una alta protección contra la contaminación. Además, este modelo puede viajar a velocidades elevadas de 1 m/s. Detalles/línea de productos
Modelo LRA Tipo de retención de bolas de metal. Tal como el modelo LR, este modelo también está diseñado para fijarse en la muesca. Se trata de un tipo compacto que puede montarse firmemente utilizando un modelo SM o SE de accesorios y pernos gruesos. Detalles/línea de productos
Modelo LRA-Z Tipo de mecanismo de retención de resina. Un tipo más ligero que utiliza retención de resina y está diseñado para poder montarlo de la misma manera que el modelo LRA. Debido a que posee una muesca para instalar un retén, puede instalarse fácilmente un retén de caucho especial que ofrece una alta protección contra la contaminación. Además, este modelo puede viajar a velocidades elevadas de 1 m/s. Detalles/línea de productos
Modelo LRB Tipo de retención de bolas de metal. Puesto que este modelo no requiere una muesca en la superficie de montaje, se pueden reducir las horas de mano de obra para el mecanizado. Al igual que en el modelo LRA, puede montarse firmemente con el accesorio SMB o SEB. Detalles/línea de productos
Modelo LRB-Z Tipo de mecanismo de retención de resina. Un tipo más ligero que utiliza retención de resina y está diseñado para poder montarlo de la misma manera que el modelo LRB. Debido a que posee una muesca para instalar un retén, puede instalarse fácilmente un retén de caucho especial que ofrece una alta protección contra la contaminación. Además, este modelo puede viajar a velocidades elevadas de 1 m/s. Detalles/línea de productos
Modelo LRU Tipo de retención de bolas de metal. Puesto que este modelo no requiere una muesca en la superficie de montaje, se pueden reducir las horas de mano de obra para el mecanizado. Se sujeta en la superficie de montaje ajustando los tornillos en los cuatro orificios de la base de la ranura. Detalles/línea de productos