THK Global


Inicio > Productos > Categorías de productos > Corredera de bolas lineal

Regleta lineal

La corredera de bolas lineal es una guía lineal de carrera limitada ligera y compacta que funciona con una resistencia al deslizamiento muy baja. Ofrece un rendimiento sensible de alta velocidad gracias a su factor de fricción muy pequeño y a su baja inercia.

Asistencia técnica

Corredera de bolas lineal

 


Modelo LSP con rack

Modelo LSP con rack

 

Su jaula está basada en la del modelo LS e incorpora un mecanismo de piñón y rack, evitando que la jaula resbale.


Modelo LS sin rack

Modelo LS sin rack

 

Una unidad de deslizamiento muy resistente contra la corrosión con un coeficiente de fricción muy reducido.


Modelo LSC con rack

Modelo LSC con rack

 

La base contiene un cilindro de aire para la transmisión. La unidad de deslizamiento puede realizar movimientos de vaivén si se produce alimentación de aire por los dos puertos de la cara lateral de la base.