THK Global


Inicio > Productos > Categorías de productos > Mesa de rodillos cruzados

Mesa de rodillos cruzados

La mesa de rodillos cruzados es una unidad de guía lineal limitada de alta precisión y gran rigidez con una guía de rodillos cruzados integrada. Este producto se instala fácilmente mediante pernos y proporciona un mecanismo de guía lineal sumamente preciso.

Asistencia técnica

Mesa de rodillos cruzados

 


Modelo VRT de macho base

Modelo VRT de macho base

 

Miniatura cuya base incorpora orificios roscados. Totalmente en acero inoxidable para ofrecer una alta resistencia a la corrosión, el modelo VRT-M también se ofrece como serie.


Modelo VRT-A de orificio de montaje

Modelo VRT-A de orificio de montaje

 

Miniatura cuya base incorpora orificios de montaje. Totalmente en acero inoxidable para ofrecer una alta resistencia a la corrosión, el modelo VRT-AM también se ofrece como serie.


Modelo VRU de orificio de montaje

Modelo VRU de orificio de montaje

 

Este tipo incorpora una guía de rodillos cruzados entre la mesa y la base, mecanizados para mostrar una alta precisión.