THK Global

Actuador de guía LM

El actuador de guía LM es un dispositivo compacto de alta rigidez y precisión que dispone de una guía LM integrada con un husillo de bolas. Mediante la adopción del actuador de guía LM es posible reducir el número de componentes y las horas-hombre de diseño.

asistencia técnica

Actuador de guía LM

 


Modelo SKR de actuador de guía LM con jaula de bolas

Actuador de guía LM con jaula de bolas

 

En comparación con el modelo KR convencional, este modelo permite un funcionamiento a mayor velocidad, menos ruido y un funcionamiento a largo plazo sin mantenimiento, gracias a la utilización de jaulas de bolas en las unidades de la guía LM y la unidad de husillo de bolas.


Actuador de guía LM (tipo bola completa) modelo KR

Actuador de guía LM (tipo bola completa)

 

Disponible una serie de varios tipos que van desde 1 a 25 mm en husillo de bolas madre.