Skip to Contents

Instrumentos de precisión

Robots de doble brazo

 

A medida que los equipos son cada vez más pequeños y precisos, aumenta la necesidad de precisión en la fabricación de piezas de máquina. Los instrumentos de medición que permiten que se mantenga una mayor precisión contribuyen a satisfacer esta necesidad. Los productos de THK están realizando importantes aportaciones a la capacidad de los instrumentos de precisión para detectar movimientos y cambios muy finos.


Dispositivos de medición tridimensionales grandes

La guía correcta es fundamental para los dispositivos de medición tridimensionales grandes. Si las puntas de las sondas sobresalen del mecanismo de guía, incluso los movimientos pequeños pueden afectar a la precisión de medición. Las guías LM de alta precisión se utilizan en estos dispositivos para proporcionar precisión, movimiento suave y rigidez.

Microscopios de medición pequeños

En el campo de las tecnologías de procesamiento de alta precisión se exigen operaciones de mecanizado cada vez más finas. Los microscopios de medición pequeños que miden estas piezas de máquina tan pequeñas utilizan las guías LM de THK para los mecanismos de alta velocidad y alto rendimiento con enfoque automático. Además, nuestras guías de bola se utilizan para la guía de las tablas con la pieza de prueba. Contribuyen a mejorar la capacidad de operación durante la ejecución de movimientos finos.

Máquinas de inspección de grano

Las máquinas de inspección de grano realizan un análisis de imágenes a alta velocidad mediante sensores. Estos sensores se deben mover suavemente con un movimiento lineal. La vibraciones y las variaciones de velocidad se deben minimizar. Nuestras guías LM en miniatura pueden solucionar estos problemas difíciles.

Productos utilizados

Guía LM

Guía LM

La guía LM es nuestro producto principal e incorpora un componente con un movimiento basculante lineal que se utiliza por primera vez en el mundo.

Husillo de bolas

Husillo de bolas

El husillo de bolas es un husillo de avance sumamente eficiente en el que la bola realiza un movimiento basculante entre el eje del husillo y la tuerca.


Guía de rodillos cruzados

Guía de rodillos cruzados

La guía de rodillos cruzados es una guía lineal de carrera limitada equipada con rodillos de precisión ortogonalizados de forma alterna.

Accesorios para lubricación

Accesorios para lubricación

Ofrecemos una serie de productos relacionados con la lubricación para mantener una lubricación suficiente de las máquinas.