Skip to Contents


Home > Vorstellung der THK-Linearführungen SVR/SVS mit höchster Steifigkeit

THK-Linearführungen SVR/SVS mit höchster Steifigkeit

Mit den Baureihen SVR und SVS bietet THK zwei Linearführungen an, die über die höchste Steifigkeit und Tragfähigkeit (bis 481 kN radial) unter den Führungen mit Kugelkette verfügen. Charakteristisch für diese Baureihen sind die sehr guten Dämpfungseigenschaften im Schwerlastbetrieb: Hohe Bearbeitungskräfte auf die Linearführung vergrößern die Kugelkontaktflächen zu den Laufrillen. Der daraus resultierende Differentialschlupf mit einem idealen Anteil gleitender und rollender Bewegung generiert einen belastungsabhängigen Reibwiderstand, der die Dämpfungseigenschaft der Linearführung deutlich steigert. Wirken im Eilgang dagegen keine Bearbeitungskräfte auf die Linearführung, lässt sie sich sehr leichtgängig verfahren.

Die Führungswagen sind standardmäßig stirnseitig mit Protektoren ausgestattet, die den Wagen gegen Verunreinigungen unter rauen Einsatzbedingungen optimal schützen. Mit diesen Eigenschaften erfüllen die Baureihen SVR und SVS die anspruchsvollen Anforderungen von Werkzeugmaschinen.

Die Linearführungen SVR und SVS sind in den marktgängigen Baugrößen 25 ~ 65 mit Flansch- oder Schmalwagen in Normal- oder Langausführung sowie mit Schienenlängen bis 7.000 mm lieferbar.

Bild: Linearführungen mit Kugelkette SVR/SVS

Bild: Linearführungen mit Kugelkette SVR/SVS