Skip to Contents


Home > Sensoroid und Smart Sensing-Stuhl auf der CES 2018 in Las Vegas

Ein Sensoroid und Smart Seat, mit denen sich der Gesundheitszustand einer Person bzw. die Umgebungsbedingung visuell darstellen lassen, werden auf der CES 2018 vorgestellt.


Dienstag, 9. Januar 2018

Auf der CES, der weltweit größten Handelsmesse für Verbraucherelektronik (Las Vegas/USA, 9. – 12. Januar 2018), stellt THK zwei Prototypen vor.  

Der Sensoroid „ATMOS“ kann überall an seinem Körper mit Sensoren ausgestattet werden. So kann ATMOS verschiedene Umgebungsbedingung an dem Ort, an dem er aufgestellt wird, erfassen und die Daten visualisieren. Der Smart Sensing-Stuhl „ARGUS MOVA“ kann über integrierte Sensoren und das spezielle Auswertungsprogramm verschiedene Daten einer Person erfassen, unter anderem die Atmung, Herzfrequenz und Stressbelastung.

Sensoroid „ATOMOS" und Smart Sensing-Stuhl „ARGUS MOVA“
CES

Ausstellung

CES (Consumer Electronics Show)

Veranstaltungsort

Sands Expo & Convention Center, 201 Sands Ave, Las Vegas, NV 89169, USA

Datum

9. Januar (Di) bis 12. Januar (Fr) 2018

Stand

41358 (Sands Expo, 2. Stock,Hallen A – D) 
Standname: sensingnet Inc. 


Sensoroid „ATMOS“

Ausführung

  • ATMOS besteht aus einem weißen Grundkörper und zahlreichen grauen Acrylplatten, die ihm die Silhouette eines menschlichen Körpers verleiht.
  • Zwischen den grauen Acrylplatten können je nach Umgebungsdaten verschiedene Sensoren entlang des Körpers angebracht werden. 
  • Über die integrierten THK-Teleskopführungen vom Typ FBL27D kann der Brustbereich ganz einfach geöffnet werden, um beispielsweise einen Mikroprozessor oder andere Geräte anzubringen. Im Hüftbereich des Dummies befindet sich ein THK-Kreuzrollenlager vom Typ RF77F, um die Haltung ganz einfach anzupassen.

Smart Sensing-Stuhl „ARGUS MOVA“

Ausführung

  • Durch den weißen, muschelartigen Korpus und die transparenten Acrylbeine des ARGUS MOVA fühlt es sich an, als würde man in der Luft schweben.
  • Dank seiner Flexibilität beim Design ist der ARGUS MOVA eine geeignete Lösung für Sitze in Autos, Zügen, Flugzeugen und anderen Anwendungsbereichen, bei denen ein ausgeklügeltes Design erforderlich ist.
  • Integrierte, hochsensible Piezo-Sensoren erkennen die kleinste Vibration des menschlichen Körpers, wie die Herzfrequenz, Atmungsrate und mehr.

Kontakt

Global Marketing Division
2-12-10 Shibaura, Minato-ku, Tokio, 108-8506, Japan
E-Mail: web@thk.co.jp