Skip to Contents


Home > 产品信息首页 > 新产品信息 > 轻型LM导轨 SSR-WA-N型

轻型LM导轨 SSR-WA-N型

轻型LM导轨 SSR-WA-N型

铝制LM滑块和中空LM轨道组合而成的超轻量化LM导轨。实现了机械的进一步高速化。

为了满足机械的高速化·高周期性需求,将比以往相当产品大幅轻量化的LM导轨进行了产品化。
在中空结构LM轨道的基础上,LM滑块采用了铝材质。LM滑块的滚动沟道和LM轨道使用与以往产品相同的材质(钢材),因此行走寿命与以往产品相同。


【特点】

1.相对于以往的LM导轨,实现了40%的轻量化*
铝制LM滑块和中空LM轨道的组合实现了轻量化,使机械的进一步高速化成为可能。
*按照带1个LM滑块,LM轨道长1000mm算出的数值。

2.与以往产品(钢制)SSR型的互换性
LM滑块、LM轨道可根据使用用途自由组合。
(可自由组合铝制LM滑块、以往的(钢制)LM滑块、中空结构LM轨道、以往的(中空)LM轨道)

产品规格、下载 CAD 数据等。
技?支持


产品规格·技术·相关咨询
THK 営業技术部(大连)
TEL: 0411-8733-7111
Email: sales.eng@thk-china.cn