Skip to Contents


Home > 产品信息首页 > 新产品信息 > 滾柱間隔保持器型滾動導軌副 SRG

带滚柱保持器LM导轨 SRG

带滚柱保持器LM导轨 SRG

 

采用滚柱保持器,实现了低摩擦,顺滑的运行及长期免维护的滚柱导轨。为了实现超高刚性,滚动体采用了弹性变形小的的滚柱,并且优化了最佳滚柱径与滚柱长。而且,为了达成四方向等载荷,滚柱呈45°配置。


【特点】

1.超高刚性
滚动体采用高刚性的滚柱。滚柱的尺寸为L/D >1.5,确保滚柱更大的接触长度,实现了超高刚性。

2.高精度
采用滚柱保持器,滚柱均一排列循环。发挥了以往没有的顺滑稳定的运动性能。

3.滚动阻力变动范围1/5※
(SRG45LC型:进给速度10mm/s时) ※与传统的全滚柱导轨比较。

4.SRG35/45/55/65型种类扩充
最新追加超长滑块类型。对应更高的载荷要求。并且通过采用高防尘的配件(防尘盖,侧面刮板)也可对应苛刻环境。

产品规格、下载 CAD 数据等。
技?支持


产品规格·技术·相关咨询
THK 営業技术部(大连)
TEL: 0411-8733-7111
Email: sales.eng@thk-china.cn