Skip to Contents


Home > 产品信息首页 > 新产品信息

新产品信息

当您探讨THK产品时请利用 技术支持网站,在上面有详细的产品信息。

球保持器型高速紧凑型滚珠丝杠 SDA-V型

 

新推出的SDA-V型产品对钢球循环方式作了改良,是符合DIN标准的球保持器型高速紧凑型滚珠丝杠。
详细请见此处


超小型交叉滚柱轴环 RAU型

 

交叉滚柱轴环产品中新推出超小型交叉滚柱轴环RAU型。
详细请见此处


滚珠丝杠 BTK-V型

 

新推出的“轧制滚珠丝杠 BTK-V型”对循环部品作了改良,从而实现了高速运动。
详细请见此处


电动引动器 紧凑系列 KSF

 

新推出电动引动器 紧凑系列“KSF”。
详细请见此处


球保持器型双螺母滚珠丝杠 SBKN型

 

新推出长寿命、可高速驱动的“球保持器型双螺母滚珠丝杠 SBKN型”
详细请见此处


电动引动器 紧凑系列 KRF

 

电动引动器 紧凑系列产品中新推出全封闭的高刚性引动器 “KRF”。
详细请见此处


直线电机引动器GLM20AP

 

实现了高速·高加减速、高精度且对应海外标准的直线电机引动器GLM20AP全新登场。
详细请见此处


经济系列 ES/EC+TSC

 

 【简单】【紧凑】【多功能】且价格合理的经济系列ES/EC+TSC新登场。
详细请见此处


球保持器LM导轨 SPR/SPS型

 

LM导轨采用8条沟道,实现了超低波动性及超高刚性的球保持LM导轨。
详细请见此处


球保持器滚珠花键 SLS/SLF型

 

将集THK技术及经验于一体的保持器技术应用于花键中。由于采用保持器技术,使钢球保持整齐排列循环运动, 对应了高速运行。并且由于没有钢球之间的相互撞击、相互摩擦,实现了低噪音、好音质、低发尘。油脂保持能力的提高也实现了长期免维护。
详细请见此处


双列角接触滚柱轴环 RW型

 

通过采用双列滚动面以及小径滚柱,使RW型产品的滚柱数量约为以往交叉滚柱轴环(RW228的场合)的5倍。在维持其紧凑性的基础上,刚性、精度得到提高,同时扭矩也得到了降低。而且一体构造的内·外圈上设置了安装孔,可直接固定在装置上。
详细请见此处


球保持器LM导轨 SVR/SVS型

 

超重载荷·高刚性型、提高了防尘性能,最适合于机床的球保持器LM导轨。
详细请见此处


球保持器高负荷高速滚珠丝杠 SBKH型

 

实现了高负荷能力和高速使用(最高92m/min)的球保持器高负荷高速滚珠丝杠。兼有高负荷滚珠丝杠【HBN型】的高负荷性能以及高速滚珠丝杠【SBK型】的高速性能。
详细请见此处


球保持器紧凑型滚珠丝杠 SDA型

 

球保持器紧凑型滚珠丝杠SDA型,可对应5000min-1(最高DN值13万)的高速使用,是一款低噪音、好音质、 长期免维护的紧凑型球保持器的滚珠丝杠。
详细请见此处


带滚柱保持器LM导轨 SRG

 

采用滚柱保持器,实现了低摩擦,顺滑的运行及长期免维护的滚柱导轨。为了实现超超高刚性,滚动体采用了弹性变形小的的滚柱,并且优化了最佳滚柱径与滚柱长。而且,为了达成四方向等载荷,滚柱呈45°配置。
详细请见此处


轻型LM导轨 SSR-WA-N型

 

铝制LM滑块和中空LM轨道组合而成的超轻量化LM导轨。实现了机械的进一步高速化。
详细请见此处


紧凑系列 SKR

 

SKR是在高精度U字形截面的外侧轨道的内侧配置了将LM滑块和滚珠丝杠螺母一体化的内滑块,是结构紧凑的高刚性、高精度引动器。
详细请见电动引动器网站


球保持器高速滚珠丝杠 SBN型

 

采用球保持器实现了高负荷条件下的长寿命、低噪音以及低扭矩变动。而且采用了切线方向拾取钢球的循环结构,提高了循环部的强度,所以DN值到达了13万。
详细请见此处


球保持器滚珠丝杠 SBK型

 

实现了DN值21万,最高进给速度200m/min。此外由于保持器效果而具有低噪音、长期免维护的特点。
详细请见此处


球保持器高负荷滚珠丝杠 HBN型

 

采用球保持器实现了高负荷条件下的长寿命、低噪音以及低扭矩变动。而且采用适于高速使用的钢球循环方式,可以达到DN值13万(以往是7万)的使用要求。
详细请见此处