Skip to Contents


Home > DMP2017(第十九屆東莞國際模具及金屬加工展)

DMP2017(第十九届东莞国际模具及金属加工展)

DMP2017第十九届东莞国际模具及金属加工展

展览

DMP2017(第十九届东莞国际模具及金属加工展

地点

广东现在国际展览中心1-7号馆 - 中国广东

日期

2017 年11 月 28 – 30 日
9:30 - 17:00

2017 年 12 月 1 日
9:30 - 14:00

THK展厅位置

3C381

 

展会看点

SDA-V

 

    球保持器型高速紧凑型滚珠丝杠 SDA-V型

    DN值16万实现了高速化。此外,螺母尺寸遵照DIN标准,新研发的薄膜密封减小了螺母长度,从而可实现设备的小型化设计。

  • 详细请见此处
  •  


RW

 

    双列角接触滚柱轴环 RW

    通过采用双列滚柱,实现了高刚性、高精度、紧凑化。可使用设置于内外环的安装孔轻松连接,缩短安装至轴和支承座等的时间。

  • 详细请见此处
  •  


KSF

 

    电动引动器 紧凑系列 KSF

    此电动引动器通过增大滚珠丝杠轴径、采用大导程,实现了最高速度2500mm/s、加减速度 最大2G、最大1500mm的长行程。

  • 详细请见此处
  •