Skip to Contents


Home > 产品信息首页 > 产品分类 > 电动引动器 紧凑系列 KSF

电动引动器 紧凑系列 KSF

<!-- 电动引动器 紧凑系列 KSF -->

 

通过加大滚珠丝杠的导程、直径,实现最高速度2500mm/s、最大加减速度2G、最大行程1500mm




【特点】

1.高刚性
利用U形截面的钢制外侧轨道,可承受较大的力矩。
此外,由于引动器单体的刚性较高,可以不使用辅助导轨,从而可实现小型的设计。

2.适用马达的额定功率提高
将滚珠丝杠轴、轴端末直径增大,可使用额定功率大的马达,从而可实现高速、高加减速及长行程。

3.高速、高加减速
藉由加大滚珠丝杠的导程,实现最高速度1500[mm/s]。
并且加大适用电机可进行高加减速的搬运。(最大2G)


产品规格·技术·相关咨询
蒂業技凱(中国)投资有限公司 营业技术部(大连)
TEL: 0411-8733-7111