Skip to Contents

US/USW

下载

通用系列 US/USW

USUSW_CatalogDownload_2D-CADDownload_2D-CADDownload_2D-CADDownload_2D-CADDownload_2D-CAD



特点

1.使用寿命长
大多数 US 型在最大负荷容量作用下的运行寿命为 20,000km(US6 和 US8 为 10,000km),具有行业内最长的使用寿命。LM 滚动导轨和滚珠丝杠的运行寿命还能根据使用条件计算出来。

2.长期免维护工作
由于直线导轨中使用了SHW 型号 (US8) 和 SHS 型号(US12、US16 和 US20)的球保持器型 LM 滚动导轨,并使用 QZ 润滑器为滚珠丝杠供应适量润滑油,该系列产品能够长期免维护工作。
由于采用了 4 方向等负荷设计和宽轨道结构,SHW 型对 Mc 方向的力矩负荷具有高承受性。
SHS 型全球标准尺寸 LM 滚动导轨因其 4 方向等负荷设计而能承受各个方向(径向、反径向及侧向)的载荷。

3.高速
对于每种滚珠丝杠轴径,该系列 (US8 ~ USW20) 中的大多数装置可以对应两倍之多的导程类型。这缩短了加工时间,能使设备高速运转。

4.灵巧结构
标准带传感器式样时,传感器将内置在装置的内部,所以结构十分紧凑(US6除外)。传感器作为配件时,传感器将安装在装置的外部。
US8: 1 个传感器(原点用);USW12、USW16 和 USW20: 3 个传感器(原点用和限位用)。

5.易于装配
对于标准装置,安装台和底座均有定位销孔,底座还有加长孔。这些功能方便了装置的安装和装配,让设备安装变得简单。底座可以选择顶面安装,也可以选择底面安装(仅适用于 US12、US16 和 US20)。

6.用途广泛的产品系列
这些装置可匹配间隔为 50mm,范围从 100mm 到 1,700mm 的行程长度。我们还提供多种滚珠丝杠导程,便于客户根据需求选择理想的装置。