Skip to Contents

Instrumentos de precisão

À medida que os equipamentos ficam menores e mais precisos, aumenta a necessidade de precisão na fabricação de peças para máquinas. Os instrumentos de medição que permitem manter maior precisão ajudam a atender essa necessidade. Os produtos da THK estão colaborando consideravelmente com a capacidade dos instrumentos de precisão de detectar mudanças e movimentos superprecisos.

Dispositivos de medição tridimensional de grande porte

O posicionamento correto é essencial para grandes dispositivos de medição tridimensional. Com as pontas da sonda afastadas do mecanismo de posicionamento, mesmo os pequenos movimentos podem afetar a precisão da medição. As guias lineares de alta precisão são usadas nesses dispositivos para proporcionar precisão, movimento suave e rigidez.

Microscópios de medição de peças de pequeno porte

Operações de usinagem precisa estão sendo cada vez mais solicitadas no campo da tecnologia de processamento de alta precisão. Os microscópios que medem essas peças miniaturas de máquina usam as guias linear da THK para obter mecanismos de focalização automática de alta velocidade e alto desempenho. Além disso, as guias lineares são usadas no posicionamento das mesas que carregam as peças. Elas contribuem com o aprimoramento dos movimentos durante a execução de movimentos precisos.

Inspeção de grãos

Os dispositivos de inspeção de grãos executam análises de imagens de alta velocidade usando sensores. Esses sensores devem se movimentar suavemente, com movimento linear. As vibrações e as variações de velocidade precisam ser minimizadas. As guias lineares miniatura podem solucionar esses problemas facilmente.