Skip to Contents

Rolo de comando

O rolo de comando é um rolamento altamente rígido e compacto montado em um eixo. Ele contém um rolamento de agulhas e é utilizado como mecanismo de guiamento no movimento linear, como came, normalmente utilizado em máquinas e dispositivos dedicados.

Suporte Técnico 

Rolo de comando

 


Modelos

Modelo CF Esse modelo é um rolo de comando de baixo custo, com um uma ranhura para fenda na cabeça do rolamento. Modelos com alta resistência à corrosão estão disponíveis e são fornecidos em aço inoxidável (código M) é ideal para aplicações em salas limpas. Detalhes / Linha de produtos 
Modelo CFT Basicamente igual ao modelo CF, Neste modelo a cabeça é do rolamento é fornecida com um sextavado interno, facilmente instalada utilizando uma chave Allen. O modelo “A” cujo eixo também tem um sextavado interno é o CF-B (disponível apenas para bitola 12 ou maior).
Modelo CFH Este modelo pode ser instalado no mesmo furo de montagem do modelo CF. Como o eixo do rolamento e a cabeça têm uma excentricidade de 0,25mm até 1mm, a posição deste modelo pode ser simplesmente ajustada apenas girando o eixo.
Portanto, este é um modelo compacto de alta precisão. Como resultado as horas gastas de usinagem e montagem podem ser significantemente reduzidas, pois, não há necessidade de alinhamento dos rolamentos com os furos de montagem, isto é, não é necessário que haja extrema precisão na área de montagem dos rolos de comando.
Modelo CFN Baseado no modelo CF, este modelo possui esferas incorporadas. As esferas do CFN são para a absorção de cargas axiais geradas devido a erros de montagem.