Skip to Contents

Patim de Rolos

O Patim de rolos é um tipo de guia linear compacta com alta capacidade de carga com rolos que recirculam, capaz de realizar movimentos lineares infinitos.. A aplicação desse produto é ideal para máquinas que exijam alta precisão, boa repetibilidade, rigidez e precisão de posicionamento.

Suporte Técnico 

Patim de Rolos

 


Modelos

Modelo LR Modelo com retentor metálico. Esse modelo foi projetado para se ajustar em um canal usinado na superfície de montagem. O patim de rolos é preso na superfície de montagem com parafusos nos quatro furos da base da pista. É adequado para locais em que o espaço é limitado na altura (acessórios de fixação SM e SE também estão disponíveis). Detalhes / Linha de produtos 
Modelo LR-Z Modelo com retentor de resina. Um tipo mais leve que utiliza um retentor de resina e foi projetado para ser montado da mesma forma que o modelo LR. Por ter um canal para instalar uma vedação, esse modelo permite a instalação de vedação de alta proteção contra contaminações. Além disso, esse modelo pode trabalhar em alta velocidade de até 1 m/seg. Detalhes / Linha de produtos 
Modelo LRA Modelo com retentor metálico. Exatamente como o modelo LR, esse modelo também foi projetado para se encaixar em um canal. É um tipo compacto que pode ser montado usando um modelo de fixação SM ou SE e parafusos. Detalhes / Linha de produtos 
Modelo LRA-Z Modelo com retentor de resina. Um tipo mais leve que utiliza um retentor de resina e foi projetado para ser montado da mesma forma que o modelo LRA. Por ter um canal para instalar uma vedação, esse modelo permite a instalação de vedação de alta proteção contra contaminações. Além disso, esse modelo pode trabalhar em alta velocidade de até 1 m/seg. Detalhes / Linha de produtos  
Modelo LRB Modelo com retentor metálico. Como esse modelo não requer uma canal na superfície de montagem, as horas de mão-de-obra para usinagem podem ser reduzidas. Como o modelo LRA, ele pode ser montados usando fixações SMB ou SEB. Detalhes / Linha de produtos 
Modelo LRB-Z Modelo com retentor de resina. Um tipo mais leve que utiliza um retentor de resina e foi projetado para ser montado da mesma forma que o modelo LRB. Por ter um canal para instalar uma vedação, esse modelo permite a instalação de vedação de alta proteção contra contaminações. Além disso, esse modelo pode trabalhar em alta velocidade de até 1 m/seg. Detalhes / Linha de produtos  
Modelo LRU Modelo com retentor metálico. Como esse modelo não requer um canal na superfície de montagem, as horas de mão-de-obra para usinagem podem ser reduzidas. Ele é preso na superfície de montagem com parafusos nos quatro furos da base da pista. Detalhes / Linha de produtos