Skip to Contents

Eixo estriado

Eixo estriado

 

O eixo estriado é um tipo de guia linear. Trata-se de um produto inovador que possui um rolamento linear com esferas que rolam em uma pista usinada no eixo, permitindo capacidade de carga maior do que as obtidas com buchas lineares e também a transmissão de torque durante movimentos lineares.

Suporte Técnico 


Modelo LBS - Eixo estriado

Modelo LBS - Eixo estriado

 

Esse eixo estriado não tem folga angular e para aumentar a sua rigidez,  uma pré-carga na castanha pode ser aplicada, já que o eixo estriado tem três pontos de contato a 120 graus, cada um dos pontos possui 2 carreiras (6 carreiras no total) de esferas para suportar a carga e garantir folga zero.


Modelo LT - Eixo ranhurado

Modelo LT - Eixo ranhurado

 

Esse eixo estriado tem uma grande capacidade de carga nas direções radial e de torque, visto que o eixo ranhurado tem de 2 a 3 pontos de contato, cada um possui 2 carreiras de esferas (4 ou 6 carreiras no total) com alta capacidade de carga e possibilidade de aplicar uma pré-carga.


Modelo LBG - Castanha rotatória com engrenagens

Modelo LBG - Rotatório com engrenagens

 

Esse modelo possui uma engrenagem no flange, com rolamentos radiais de agulha integrados na castanha, de forma compacta no eixo estriado. Esse eixo é ideal para um mecanismo de transmissão de torque com acionamento através da castanha do eixo estriado.


Modelo LTR - Eixo ranhurado com castanha rotatória

Modelo LTR - Eixo ranhurado com castanha rotatória

 

Esse modelo garante um projeto mais compacto utilizando o eixo ranhurado, cujos mancais de suporte estão diretamente integrados à superfície externa da castanha.