Skip to Contents


Página inicial > "Série compacta Atuadores KSF" é liberado.

"Série compacta Atuadores KSF" é liberado.

julho 18, 2017

"Série compacta Atuadores KSF" é liberado.

 

Características

1. Aumento da saída nominal dos motores aplicáveis 

O tamanho do eixo do fuso de esferas foi ampliado com a mesma unidade compacta do trilho exterior. A extremidade do eixo também foi ampliada, o que permite o uso de motores de tamanho maior em comparação com os atuadores THK do mesmo tamanho.
Isso permite uma operação de alta velocidade e alta aceleração/desaceleração que melhora o tempo do processo.



2. Alta velocidade e alta aceleração/desaceleração 

O maior passo do fuso de esferas alcançou a velocidade máxima de 2.500 mm/s. (×Para KSF10, avanço de 50)
O uso de um motor de saída nominal maior permite o transporte com alta aceleração/desaceleração. (Até 2 G)

3. Longa vida útil de serviço 

A longa vida útil de 20.000 km (10.000 km de vida útil para avanço de 10 mm dos KSF4 e KSF5) foi possibilitada na capacidade de carga máxima, através do aumento da capacidade de carga dinâmica da estrutura da guia LM e do fuso de esferas.



4. Curso longo 

O aumento do diâmetro do eixo do fuso de esferas possibilitou operações de curso longo mantendo o produto compacto.